Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0827176 |
0827190 |
0827585 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Schreibbereichs (mm) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | Weiß | |
45.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 21 | Weiß | ||
40.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 12 | Gelb |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 10 | Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 3.60 | Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) | 2.90 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Schreibbereichs(mm) | 4.50 | Anzahl der Marker | 320 | Etiketten pro Blatt | 32 |
Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Leitungsmarker |
Kabelmarkierungsfunktionen | Druckbar | Geeignet für Serien | Einzeldrähte | Material | Polyamid |
Befestigungsart | Klemme | Serie (Kabelmarkierer) | UC | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Schreibbereichs(mm)
Farbe
Optionale Eigenschaften