Leitermarker-UCT-WMT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0801431
0801454
0801463
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Außendurchmesser (max.)
(mm)
Geeignet für Außendurchmesser (min.)
(mm)
Breite des Schreibbereichs
(mm)
Anzahl der Marker

6.82 €

10 7 Arbeitstage 70.601060

4.35 €

10 7 Arbeitstage 3.201.502330

5.78 €

10 7 Arbeitstage 220.601840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Länge des Schreibbereichs(mm) 4 Farbe Gelb
Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Kabelmarkierungsfunktionen Halogen frei Befestigungsart Slide-in
Serie (Kabelmarkierer) UCT-WMT Halogen frei Ja

Technischer Support