Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Inhalt(Rollen) | 8 | Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) | 5.20 | Länge des Schreibbereichs(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Schreibbereichs(mm) | 4 | Anzahl der Marker | 440 | Etiketten pro Blatt | 55 |
Max. Temperatur(°C) | +120 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kabelmarkierungsfunktionen | Silikonfrei |
Geeignet für Serien | Einzeldrähte | Material | Polybutylen | Befestigungsart | Gewinde |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kabelkennungstyp (Kategorie)
Serie (Kabelmarkierer)
Optionale Eigenschaften