Leiterbezeichnungshülse UCT-WMS 4,7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0828571
0828573
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kabelkennungstyp (Kategorie) Serie (Kabelmarkierer)

3.75 €

6 7 Arbeitstage WeißDrahtkennungUC

3.75 €

6 7 Arbeitstage GelbLeitungsmarkerUCT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 6 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 5.20 Länge des Schreibbereichs(mm) 12
Breite des Schreibbereichs(mm) 5.50 Anzahl der Marker 270 Etiketten pro Blatt 45
Max. Temperatur(°C) +120 Min. Temperatur(°C) -40 Kabelmarkierungsfunktionen Silikonfrei
Geeignet für Serien Einzeldrähte Material Polybutylen Befestigungsart Gewinde
Industrieprodukte Ja

Technischer Support