Drahtverbinder DFK-IPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1703739
1703784
1703797
1703946
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktabstand
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Stifte

22.77 €

10 75 Arbeitstage 85.0885.086

12.29 €

20 7 Arbeitstage 10.1610.163

16.08 €

20 7 Arbeitstage 10.1610.164

14.45 €

20 75 Arbeitstage 10.1610.163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 76 Nennspannung(V) 1000 Inhalt(Stk.) 10
Anschluss (Komponenten) Schrauben Farbe Grün Anschlüsse Wire-to-Board
Dämm Material Thermoplast Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - Kabel Serie (Steckverbinder) DFK-IPC

Technischer Support