Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 12 | Nennspannung(V) | 320 | Kontaktabstand(mm) | 5.08 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.08 | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Farbe | Grün | Anschlüsse | Wire-to-Board | Dämm Material | Thermoplast |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Serie (Steckverbinder) | DFK-MSTBVA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften