Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1654798 |
1655108 |
1688078 |
1688395 |
1688829 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Verbindungsrichtung | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindungswinkel (°) | Inhalt (Stk.) | Steckerquerschnitt (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Betriebsstrom (A) | Betriebsspannung (V) | Anzahl der Zeilen | Nennspannung (Details) (V) | Gesamtzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Anschlüsse | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.95 € | 20 | auf Anfrage | - | [Gerade] Vertikal | - | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Löten | Steckdose | D-SUB-Buchsen | - | Ja | |||
12.14 € | 20 | auf Anfrage | - | [Gerade] Vertikal | - | 180 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Lötkelch | Steckdose | D-SUB-Buchsen | - | Ja | |||
25.61 € | 10 | 47 Arbeitstage | 5 | [Gerade] Gerade | 3 to 9 | 180 | 1 | 0.14 - 0.5 | +80 | -20 | 5 | 60 | 2 | 60 | 15 | Schrauben | Stecker | D-SUB-Stecker | Stift | - | |||
23.44 € | 10 | auf Anfrage | 5 | [Gerade] Gerade | 3 to 9 | 180 | 1 | 0.14 - 0.5 | +80 | -20 | 5 | 60 | 2 | 60 | 9 | Schrauben | Steckdose | D-SUB-Buchse | Steckdose | - | |||
13.78 € | 20 | auf Anfrage | - | [Gerade] Vertikal | - | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Cut & Clip | Steckdose | D-SUB-Buchsen | - | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Verbindungsrichtung
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindungswinkel(°)
Inhalt(Stk.)
Steckerquerschnitt(mm²)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Betriebsstrom(A)
Betriebsspannung(V)
Anzahl der Zeilen
Nennspannung (Details)(V)
Gesamtzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Anschlüsse
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften