Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1654785 |
1655098 |
1655111 |
1688379 |
1688816 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Verbindungsrichtung | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindungswinkel (°) | Inhalt (Stk.) | Steckerquerschnitt (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Betriebsstrom (A) | Betriebsspannung (V) | Anzahl der Zeilen | Nennspannung (Details) (V) | Gesamtzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | Anschlüsse | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 20 | auf Anfrage | - | [Sonstige] horizontale Montage | - | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Löten | D-SUB Stiftleiste | - | Ja | |||
19.27 € | 10 | auf Anfrage | - | [Sonstige] horizontale Montage | - | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Löten | D-SUB Stiftleiste | - | Ja | |||
9.41 € | 20 | auf Anfrage | - | [Sonstige] vertikale Montage | - | 180 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Lötkelch | D-SUB Stiftleiste | - | Ja | |||
22.70 € | 10 | auf Anfrage | 5 | [Gerade] Gerade | 3 to 9 | 180 | 1 | 0.14 - 0.5 | +80 | -20 | 5 | 60 | 2 | 60 | 9 | Schrauben | D-SUB-Stecker | Stift | - | |||
13.78 € | 20 | auf Anfrage | - | [Sonstige] vertikale Montage | - | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Cut & Clip | D-SUB Stiftleiste | - | Ja |
Loading...
Steckertyp | Stecker |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Verbindungsrichtung
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindungswinkel(°)
Inhalt(Stk.)
Steckerquerschnitt(mm²)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Betriebsstrom(A)
Betriebsspannung(V)
Anzahl der Zeilen
Nennspannung (Details)(V)
Gesamtzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Anschlüsse
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften