Durchführungsklemme DFK

Durchführungsklemme DFK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0706016
0706029
0706032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
AWG (min.) AWG (max.) Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Anschluss (Komponenten) Farbe Steckerausrichtung

2.11 €

50 26 Arbeitstage 17.5400241621.006.109.0037.00LötfahneGrauParallel (zur Leiterplatte)

2.11 €

50 26 Arbeitstage -----------

2.11 €

50 26 Arbeitstage 17.54002416--9.006.1LötfahneGrauParallel (zur Leiterplatte)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Eingebaut Inhalt(Stk.) 50 Max. Querschnitt(mm²) 1.5
Min. Querschnitt(mm²) 0.2 Anzahl der Zeilen 1 Gesamtzahl der Stifte 1
Steckverbindereigenschaften für Gehäuse Betätigungsrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Steckdose
Anschlüsse Wire-to-Board Stiftleisten-Typ (Kategorie) Durchführungsklemme Serie (Steckverbinder) DFK
Industrieprodukte Ja

Technischer Support