Buchseneinsatz HC-D 25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1584402

Teilenummer
1584402
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.10 €

13 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 25 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Farbe Grau
Anschlüsse Sockeleinsatz Serie (Steckverbinder) HC-D Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Buchseneinsatz HC-D 25, die Teilenummer ist 1584402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584402.

Technischer Support