Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1584363
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Gesamtzahl der Stifte | 8 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Farbe | Grau |
Anschlüsse | Sockeleinsatz | Serie (Steckverbinder) | HC-D | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchseneinsatz HC-D 8, die Teilenummer ist 1584363.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584363.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften