Einbaubuchse SACC-DSIV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1440669

Teilenummer
1440669
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.60 €

20 35 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 50 Verbindungsrichtung Eingebaut
IP Bewertung IP67 Kabeldurchmesser(mm) 4-8 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt(mm²) 0.14 Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -40
Gesamtzahl der Stifte 8P8C Gewindeart Anschlussseite M12 Anschluss (Komponenten) Löten
Farbe Silber Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut
Stecker Standard RJ45 Steckertyp Steckdose Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktfläche Gold auf Nickel Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Einbaubuchse SACC-DSIV, die Teilenummer ist 1440669.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1440669.

Technischer Support