Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 630 | IP Bewertung | IP69K |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 16 | AWG (max.) | 14 | Verbindungswinkel(°) | 180 |
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt(mm²) | 1 |
Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 35 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 71 | Gesamtzahl der Stifte | 4 + PE | Standards | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA |
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | Farbe | Schwarz | Steckertyp | H-Splitter |
Anschlüsse | Rundstecker Splitter | Kontaktmaterial | Kupfer, versilbert | Dämm Material | PA |
Serie (Steckverbinder) | QUICKON | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften