Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1408465 |
1408481 |
1408504 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kernquerschnitt (max.) (mm²) | Kernquerschnitt (min.) (mm²) | Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.) (mm²) | Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.) (mm²) | Aderquerschnitt Powerkontakt (max.) (mm²) | Aderquerschnitt Powerkontakt (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.63 € | 24 | 82 Arbeitstage | 2.5 | 0.14 | - | - | - | - | 17 + PE | |||
13.46 € | 14 | 82 Arbeitstage | 4 | 0.5 | - | - | - | - | 8 + PE | |||
8.95 € | 22 | 82 Arbeitstage | - | - | 2.5 | 0.14 | 6 | 1.5 | 4 + 2 + PE |
Loading...
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Anschlüsse | Pin-Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-COM | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kernquerschnitt (max.)(mm²)
Kernquerschnitt (min.)(mm²)
Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.)(mm²)
Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.)(mm²)
Aderquerschnitt Powerkontakt (max.)(mm²)
Aderquerschnitt Powerkontakt (min.)(mm²)
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften