Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1648186
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.5 | Gesamtzahl der Stifte | 10 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Farbe | Grau |
Anschlüsse | Sockeleinsatz | Serie (Steckverbinder) | HC-B | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B10, die Teilenummer ist 1648186.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1648186.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften