Hersteller-Teilenummer: 1648128
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 11.99 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1648128
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.5 | Gesamtzahl der Stifte | 6 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Anschlüsse | Sockeleinsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-B | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B6, die Teilenummer ist 1648128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1648128.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften