HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie D15, Crimpanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1584389

Teilenummer
1584389
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.62 €

14 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 15 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Farbe Grau
Anschlüsse Sockeleinsatz Serie (Steckverbinder) HC-D Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie D15, Crimpanschluss, die Teilenummer ist 1584389.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584389.

Technischer Support