HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie D64, Crimpanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1584444

Teilenummer
1584444
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.54 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 64 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Farbe Grau
Anschlüsse Sockeleinsatz Serie (Steckverbinder) HC-D Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie D64, Crimpanschluss, die Teilenummer ist 1584444.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584444.

Technischer Support