HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie DD108, Crimpanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1584130
1584143
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.82 €

8 7 Arbeitstage

28.62 €

7 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 108 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Farbe Grau
Anschlüsse Sockeleinsatz Serie (Steckverbinder) HC-DD Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support