Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1584062
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Gesamtzahl der Stifte | 42 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Farbe | Grau |
Anschlüsse | Sockeleinsatz | Serie (Steckverbinder) | HC-DD | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie DD42, Crimpanschluss, die Teilenummer ist 1584062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584062.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften