HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie HS2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1586264

Teilenummer
1586264
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.22 €

10 78 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 10 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 4 Gesamtzahl der Stifte 2 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Axiale Schraubklemme Farbe Grau
Anschlüsse Sockeleinsatz Serie (Steckverbinder) HC-HS Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie HS2, die Teilenummer ist 1586264.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586264.

Technischer Support