Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1679320
Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.)(mm²) | 0.5 | Aderquerschnitt Powerkontakt (max.)(mm²) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Aderquerschnitt Powerkontakt (min.)(mm²) | 1.5 | Gesamtzahl der Stifte | 4 + 8 + PE | Steckverbindereigenschaften | verkupfert |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Farbe | Grau | Anschlüsse | Sockeleinsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-K | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie K4 / 8, die Teilenummer ist 1679320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1679320.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften