HEAVYCON Buchseneinsatz, QUICKON-Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1605585

Teilenummer
1605585
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.91 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.34 Gesamtzahl der Stifte 24 + PE
Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Farbe Grau Anschlüsse Pin-Einsatz
Serie (Steckverbinder) HC-B Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Buchseneinsatz, QUICKON-Anschluss, die Teilenummer ist 1605585.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1605585.

Technischer Support