HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B10, QUICKON Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1605624

Teilenummer
1605624
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.46 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.34 Gesamtzahl der Stifte 10 + PE
Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Farbe Grau Anschlüsse Pin-Einsatz
Serie (Steckverbinder) HC-B Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B10, QUICKON Anschluss, die Teilenummer ist 1605624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1605624.

Technischer Support