Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.5 | Gesamtzahl der Stifte | 16 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Farbe | Grau | Anschlüsse | Pin-Einsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-B | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften