HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B24, QUICKON-Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1605640

Teilenummer
1605640
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.91 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.34 Gesamtzahl der Stifte 24 + PE
Farbe Grau Anschlüsse Steckereinsatz Serie (Steckverbinder) HC-B
Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B24, QUICKON-Anschluss, die Teilenummer ist 1605640.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1605640.

Technischer Support