HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1648115

Teilenummer
1648115
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.99 €

16 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.5 Gesamtzahl der Stifte 6 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Schrauben Anschlüsse Pin-Einsatz
Serie (Steckverbinder) HC-B Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B6, die Teilenummer ist 1648115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1648115.

Technischer Support