HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B6, für Crimpkontakte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1648157

Teilenummer
1648157
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.24 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 4 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.5 Gesamtzahl der Stifte 6 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Anschlüsse Steckereinsatz
Serie (Steckverbinder) HC-B Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B6, für Crimpkontakte, die Teilenummer ist 1648157.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1648157.

Technischer Support