HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B6, QUICKON-Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1605611

Teilenummer
1605611
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.67 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.34 Gesamtzahl der Stifte 6 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) QUICKON-Anschluss Anschlüsse Steckereinsatz
Serie (Steckverbinder) HC-B Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, Serie B6, QUICKON-Anschluss, die Teilenummer ist 1605611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1605611.

Technischer Support