Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1584415
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Gesamtzahl der Stifte | 40 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Anschlüsse | Pin-Einsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-D | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, Serie D40, Crimpanschluss, die Teilenummer ist 1584415.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584415.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften