HEAVYCON Steckereinsatz, Serie D64, Crimpanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1584431

Teilenummer
1584431
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.54 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 64 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Anschlüsse Pin-Einsatz
Serie (Steckverbinder) HC-D Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, Serie D64, Crimpanschluss, die Teilenummer ist 1584431.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584431.

Technischer Support