HEAVYCON Stifteinsatz, Serie DD108, Crimpanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1584114
1584127
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtzahl der Stifte

24.82 €

8 7 Arbeitstage 15 + PE

28.62 €

7 7 Arbeitstage 108 + PE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Steckverbindereigenschaften verkupfert
Anschluss (Komponenten) Crimp Anschlüsse Pin-Einsatz Serie (Steckverbinder) HC-DD
Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support