HEAVYCON Stifteinsatz, Serie DD24, Crimpanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1584033

Teilenummer
1584033
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.17 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 24 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Anschlüsse Pin-Einsatz
Serie (Steckverbinder) HC-DD Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Stifteinsatz, Serie DD24, Crimpanschluss, die Teilenummer ist 1584033.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584033.

Technischer Support