HEAVYCON Stifteinsatz, Serie DD42, Crimpanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1584059

Teilenummer
1584059
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.49 €

9 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Gesamtzahl der Stifte 42 + PE
Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Crimp Anschlüsse Pin-Einsatz
Serie (Steckverbinder) HC-DD Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Stifteinsatz, Serie DD42, Crimpanschluss, die Teilenummer ist 1584059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584059.

Technischer Support