Hersteller-Teilenummer: 1584075
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 23.02 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1584075
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Gesamtzahl der Stifte | 72 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Anschlüsse | Pin-Einsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-DD | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Stifteinsatz, Serie DD72, Crimpanschluss, die Teilenummer ist 1584075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1584075.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften