Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1586277
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 10 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 4 | Gesamtzahl der Stifte | 25 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | Axiale Schraubklemme | Anschlüsse | Pin-Einsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-HS | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Stifteinsatz, Serie HS2, die Teilenummer ist 1586277.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586277.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften