HEAVYCON-Steckereinsatz, Serie K6 / 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1636350

Teilenummer
1636350
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.48 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kernquerschnitt (max.)(mm²) 8 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 2.5 Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.)(mm²) 4
Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.)(mm²) 2.5 Aderquerschnitt Powerkontakt (max.)(mm²) 8 Aderquerschnitt Powerkontakt (min.)(mm²) 6
Gesamtzahl der Stifte 6 + 12 + PE Steckverbindereigenschaften verkupfert Anschluss (Komponenten) Axiale Schraubklemme
Anschlüsse Steckereinsatz Serie (Steckverbinder) HC-K Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON-Steckereinsatz, Serie K6 / 12, die Teilenummer ist 1636350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1636350.

Technischer Support