HEAVYCON Steckereinsatz, Serie K8 / 24

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1636318

Teilenummer
1636318
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.60 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.)(mm²) 0.14 Aderquerschnitt Powerkontakt (max.)(mm²) 4
Aderquerschnitt Powerkontakt (min.)(mm²) 0.5 Gesamtzahl der Stifte 8 + 24 + PE Steckverbindereigenschaften verkupfert
Anschluss (Komponenten) Crimp Anschlüsse Steckereinsatz Serie (Steckverbinder) HC-K
Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Steckereinsatz, Serie K8 / 24, die Teilenummer ist 1636318.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1636318.

Technischer Support