Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1407728
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Gesamtzahl der Stifte | 6 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Plug & Clip | Farbe | Grau | Anschlüsse | Pin-Einsatz |
Serie (Steckverbinder) | HC-B | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B06, die Teilenummer ist 1407728.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407728.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften