Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1689080
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +80 | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Beschreibung | Rechteckiger Einbaurahmen mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben | Steckertyp | Anbaurahmen |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker | Typ (Sonstiges) | Rechteckig | Stecker Standard | Sensorstecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Anbaurahmen mit rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, die Teilenummer ist 1689080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1689080.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften