Stecker HCC 4-MC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1660669

Teilenummer
1660669
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.88 €

50 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 400 Verbindungsrichtung Montiert AWG (min.) 24
AWG (max.) 12 Inhalt(Stk.) 50 Max. Querschnitt(mm²) 4
Min. Querschnitt(mm²) 0.2 Stifte pro Reihe 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 17
Produktgröße (Länge)(mm) 34.60 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 92
Gesamtzahl der Stifte 10 Zubehörtyp (Steckverbinder) Beschriftungsstreifen Farbe Grau
Steckertyp Stecker Dämm Material PA Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - Kabel
Serie (Steckverbinder) HC series Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker HCC 4-MC, die Teilenummer ist 1660669.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1660669.

Technischer Support