Stecker UP 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3060623
3060733
3060762
3060791
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gesamtzahl der Stifte

4.66 €

50 43 Arbeitstage 16.42

2.80 €

100 86 Arbeitstage 8.21

2.80 €

100 43 Arbeitstage 8.21

2.80 €

100 86 Arbeitstage 8.21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50 Produktgröße (Länge)(mm) 21
Abisolierlänge(mm) 10 (max) Anschluss (Komponenten) Schrauben Industrieprodukte Ja
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.20

Technischer Support