Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(pc(s)) | 10 | Produktgröße (Länge)(mm) | 16.50 | Abisolierlänge(mm) | 8 (max) |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss | Industrieprodukte | Ja | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften