Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1765667
Nennstrom(A) | 76 | Nennspannung(V) | 1000 | Verbindungsrichtung | Eingebaut |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 18 | AWG (max.) | 6 | Kontaktabstand(mm) | 10.16 |
Inhalt(Stk.) | 10 | Max. Querschnitt(mm²) | 16 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.75 |
Stifte pro Reihe | 3 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Gesamtzahl der Stifte | 3 | Steckverbindereigenschaften | + Schraubensicherung | Betätigungsrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Anschluss (Komponenten) | Stecker | Farbe | Grün | Steckertyp | Steckdose |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Verzinnt | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Kabel | Serie (Steckverbinder) | DFK-IPC | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder DFK-IPC, die Teilenummer ist 1765667.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1765667.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften