Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0707358 |
0710099 |
0710222 |
1892929 |
1970333 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | AWG (min.) | AWG (max.) | Kontaktabstand (mm) | Max. Querschnitt (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Farbe | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Dämm Material | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 370.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 52 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | Löten | Grün | - | - | - | - | Pin-Gehäuse - Kabel | - | |
- | 294.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 12 | 320 | [Gerade] Vertikal | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | Löten | Grün | Steckdose | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |
- | 240.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 12 | 320 | [Gerade] Vertikal | - | - | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | Löten | Grün | Steckdose | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |
- | 78.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 12 | 320 | [Sonstige] Montiert | 24 | 12 | 5 | 2.5 | 0.2 | 3 | 27.20 | 17.50 | 1 | 35.00 | 3 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | Schwarz | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |
- | 136.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 12 | 320 | [Sonstige] Montiert | - | - | 5.08 | - | - | - | 27.20 | 17.50 | 1 | 35.56 | 1 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | - | Stecker | - | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | DFK-MSTB |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
AWG (min.)
AWG (max.)
Kontaktabstand(mm)
Max. Querschnitt(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Steckverbindereigenschaften
Betätigungsrichtung
Anschluss (Komponenten)
Farbe
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Dämm Material
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften