Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1898839 |
1898897 |
1899029 |
1899045 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Kontaktabstand (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Dämm Material | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 100 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Montiert | 5.08 | 2 | 18.20 | 12.00 | 1 | 29.76 | 2 | + Schraubensicherung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | ||||
5.72 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | 5.08 | - | - | - | - | 5.08 | 8 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
5.86 € | 50 | 28 Arbeitstage | - | 60.24 | - | - | - | - | 60.24 | 6 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Pin-Gehäuse - PCB | - | |||
7.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | 70.4 | - | - | - | - | 70.4 | 8 | - | - | Löten | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Kabel | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 12 | Nennspannung(V) | 320 | Inhalt(Stk.) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grün | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | DFK-MSTBA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Kontaktabstand(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Steckverbindereigenschaften
Betätigungsrichtung
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Dämm Material
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften