Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1703386 |
1703399 |
1703454 |
1703467 |
1703483 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 20 | 7 Arbeitstage | 3 | 49.92 | 56.50 | 3 | |||
13.07 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 56.50 | 60.08 | 4 | |||
7.43 € | 30 | 7 Arbeitstage | 2 | 55.68 | 56.50 | 2 | |||
10.70 € | 20 | 7 Arbeitstage | 3 | 56.50 | 65.84 | 3 | |||
17.24 € | 20 | 7 Arbeitstage | 5 | 56.50 | 86.16 | 5 |
Loading...
Nennstrom(A) | 76 | Nennspannung(V) | 1000 | Verbindungsrichtung | Montiert |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 18 | AWG (max.) | 6 | Kontaktabstand(mm) | 10.16 |
Inhalt(Stk.) | 10 | Max. Querschnitt(mm²) | 16 | Min. Querschnitt(mm²) | 0.75 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 30.55 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 12.00 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Steckverbindereigenschaften | + Auswerfer (kurz) | Betätigungsrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Anschluss (Komponenten) | Stecker |
Farbe | Grün | Steckertyp | Stecker | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Versilbert | Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - Kabel |
Serie (Steckverbinder) | DFK-PC | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften