Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1723515
Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 400 | Verbindungsrichtung | Montiert |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 7.62 | Inhalt(Stk.) | 50 | Stifte pro Reihe | 6 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.00 | Produktgröße (Länge)(mm) | 30.50 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 7.00 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 67.34 | Gesamtzahl der Stifte | 6 |
Steckverbindereigenschaften | + Schraubensicherung | Betätigungsrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Anschluss (Komponenten) | Stecker |
Farbe | Grün | Steckertyp | Stecker | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Verzinnt | Kontaktfläche | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - Kabel |
Serie (Steckverbinder) | DFK-PC | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder DFK-PC 4, die Teilenummer ist 1723515.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1723515.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften