Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1716085 |
1716506 |
1716522 |
1716548 |
1716616 |
1716629 |
1716632 |
1727595 |
1727605 |
1727621 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | AWG (min.) | AWG (max.) | Max. Querschnitt (mm²) | Min. Querschnitt (mm²) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Breite) (mm) | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Dämm Material | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 € | 30 | 75 Arbeitstage | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Löten | - | - | Zinn | Thermoplast | Pin-Gehäuse - Kabel | - | |||
4.45 € | 50 | 7 Arbeitstage | 1000 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 10 | 0.2 | 2 | 40.74 | 26.24 | 10 | 1 | 48.95 | 2 | + Auswerfer (kurz) | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
8.89 € | 30 | 7 Arbeitstage | 1000 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 10 | 0.2 | 4 | 48.95 | 26.24 | 10 | 1 | 55.98 | 4 | + Auswerfer (kurz) | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
13.34 € | 20 | 7 Arbeitstage | 1000 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 10 | 0.2 | 6 | 48.95 | 26.24 | 10 | 1 | 71.22 | 6 | + Auswerfer (kurz) | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
5.35 € | 40 | 7 Arbeitstage | 1000 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 10 | 0.2 | 2 | 48.95 | 26.24 | 10 | 1 | 49.86 | 2 | + Auswerfer (kurz) | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
7.57 € | 30 | 89 Arbeitstage | 1000 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 10 | 0.2 | 3 | 48.95 | 26.24 | 10 | 1 | 57.48 | 3 | + Auswerfer (kurz) | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
9.79 € | 20 | 47 Arbeitstage | 1000 | [Sonstige] Montiert | 24 | 10 | 10 | 0.2 | 4 | 48.95 | 26.24 | 10 | 1 | 65.10 | 4 | + Auswerfer (kurz) | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker | Stecker | Verzinnt | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
4.51 € | 50 | 75 Arbeitstage | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Löten | - | - | Zinn | Thermoplast | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
6.02 € | 40 | 7 Arbeitstage | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Löten | - | - | Zinn | Thermoplast | Sockelgehäuse - Kabel | - | |||
9.03 € | 30 | 75 Arbeitstage | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | Löten | - | - | Zinn | Thermoplast | Sockelgehäuse - Kabel | - |
Loading...
Nennstrom(A) | 41 | Kontaktabstand(mm) | 7.62 | Inhalt(Stk.) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grün | Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | DFK-PC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
AWG (min.)
AWG (max.)
Max. Querschnitt(mm²)
Min. Querschnitt(mm²)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Breite)(mm)
Gesamtzahl der Stifte
Steckverbindereigenschaften
Betätigungsrichtung
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Dämm Material
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften