Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1405183 |
1658684 |
1689268 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Max. Temperatur (°C) | Gesamtzahl der Stifte | Stecker Standard | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.17 € | 3 | 35 Arbeitstage | Silber | +70 | 8 | Sensorstecker | - | |||
50.69 € | 4 | 33 Arbeitstage | Schwarz | +60 | 8 | Sensorstecker | Löten | |||
50.69 € | 4 | 7 Arbeitstage | Grau | +60 | 8P8C | RJ45 | Löten |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | RJ45 | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -10 | Nennspannung (Details)(V) | 72 | Nennstrom(A) | 1 |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Steckertyp | Verbinder | Verbindungsrichtung | Montiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Max. Temperatur(°C)
Gesamtzahl der Stifte
Stecker Standard
Anschluss (Komponenten)
Optionale Eigenschaften